Publique sus productos
Kaedra - Waterproof enclosures

Kaedra - Waterproof enclosures

3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Adecuadas para 3 a 72 módulos, las cajas a prueba de agua brindan protección completa a todo, desde tomas industriales hasta dispositivos modulares de comando y más. Sencillos de instalar y muy robustos, los cerramientos estancos garantizarán que sus instalaciones permanezcan totalmente protegidas de la intemperie.
Especificaciones
  • The complete range of waterproof enclosures IP65 and IK09 are ideal for providing protection to push buttons, non-modular switchgear and much more. Easy to install, they will ensure you get the compatibility and flexibility you need from waterproof enclosures. Designed with complete protection of command modular devices in mind as well as industrial sockets and non-modular switchgear. Available either with or without user interface. Highly versatile. Quick and easy installation for all types of devices. Provides exceptional weather protection to modular and non-modular switchgear, industrial sockets, push buttons and more. Robust and reliable, they stand up to any weather conditions. Adaptable to all types of installations: vertical and horizontal association and wide multi-purpose range.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKaedra_C
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosModular Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniClass Electrical Distribution Control Panels

Disponibilidad en regiones

Europa