Publique sus productos
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

Traducido por Google,
Controlador IP SmartX: MP-C es un controlador de campo basado en IP, totalmente programable y multipropósito. Los modelos MP-C ofrecen una combinación flexible de tipos de puntos de E/S que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones HVAC. MP-C se puede utilizar como un controlador de campo BACnet/IP independiente o como parte de un EcoStruxure BMS con un servidor EcoStruxure BMS, como un servidor SmartX AS-P o AS-B, o un servidor empresarial, como servidor principal . Todos los modelos MP admiten un puerto de sensor dedicado para alimentar y comunicarse con hasta 4 sensores SmartX Living Space. Los modelos MP-C admiten una pantalla opcional que brinda información y control de las entradas y salidas. El MP-C36A ofrece 36 entradas y salidas que son de los siguientes tipos 8 UIOc, 8 relés de forma A, 20 UIOb
Especificaciones
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMP-C-36A
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de productosIP FIELD CONTROLLERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)124
  • Profundidad (mm)238
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)611
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Controlador
  • Código ETIMEC001666
  • Nombre ETIMTemperature controller for distribution board
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 17
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProgrammable Controllers
  • Número OmniClass23-27 11 11 15
  • Título OmniClass Temperature Controllers