Publique sus productos
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Traducido por Google,
    Servidores SpaceLogic AS-P y AS-B Los servidores SpaceLogic AS-P y AS-B son el núcleo de un EcoStruxure BMS. Pueden actuar como servidores independientes y también controlar módulos de E/S y monitorear y administrar dispositivos de bus de campo. El servidor AS-B presenta configuraciones de E/S universales integradas flexibles y fuente de alimentación incorporada. Los servidores realizan funciones clave, como lógica de control, registro de tendencias y supervisión de alarmas, y admiten comunicación y conectividad a las E/S. y autobuses de campo. El servidor AS-P consta de seis modelos que incluyen modelos que agregan conectividad LonWorks, funcionalidad de arranque seguro y/o certificación de control de humo UL-864 al modelo base. El servidor AS-B consta de ocho modelos: cuatro modelos 'H' equipados con una pantalla para proporcionar control de anulación de las salidas y cuatro modelos 'P' que cuentan con licencias escalables para usos específicos a diferentes precios. Módulo de E/S central SpaceLogic El módulo de E/S central SpaceLogic proporciona puntos de E/S para el servidor SpaceLogic AS-P para el control centralizado de grandes sistemas mecánicos en una planta o sala de equipos. Los módulos son parte de un sistema modular que entrega energía y comunicaciones en un bus común para configuraciones personalizadas escalables. Consta de 17 modelos con diferentes recuentos de puntos de E/S y una variedad de entradas y salidas para garantizar que cada instalación esté personalizada para cumplir con los requisitos de E/S del sistema. Todos los módulos de E/S centrales están certificados para sistemas de control de humo UL-864. Controlador SpaceLogic MP-C El controlador SpaceLogic MP-C es un controlador de campo basado en IP totalmente programable y multipropósito que se puede utilizar como controlador BACnet/IP independiente o como parte de un BMS EcoStruxure. Ofrecen una combinación flexible de tipos de puntos de E/S en cinco modelos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones HVAC en salas de planta. Admiten una pantalla opcional que proporciona información y control de las entradas y salidas, y un puerto de sensor dedicado para alimentar y comunicarse con hasta cuatro sensores SpaceLogic Living Space. Todos los modelos de controlador MP-C se pueden utilizar en la plataforma Niagara N4 y también vienen en variantes '-SMK' que están certificadas para sistemas de control de humo UL-864. Controlador SpaceLogic RP-C El controlador SpaceLogic RP-C es un controlador de campo basado en IP, totalmente programable y para uso en salas que se adapta a una amplia gama de aplicaciones HVAC para sistemas fancoil y vigas frías, y ofrece un centro de conectividad de salas para soluciones de salas conectadas. . Se puede reconfigurar a través del software EcoStruxure Building Operation para admitir BACnet MS/TP, en lugar de BACnet/IP. El controlador RP-C ofrece una combinación flexible de tipos de puntos de E/S en siete modelos. Los modelos RP-C de 24 V se pueden utilizar en la plataforma Niagara N4. Todos los modelos RP-C admiten dos puertos RS-485 configurables que se pueden configurar para admitir Sensor Bus para alimentar y comunicarse con hasta cuatro sensores SpaceLogic Living Space, Room Bus para admitir hasta nueve módulos de expansión del controlador SpaceLogic RP y Modbus para permitir dispositivos Modbus estándar y la pasarela KNX Modbus que se van a conectar. Controladores SpaceLogic MP-V y RP-V Los controladores SpaceLogic MP-V y RP-V son controladores de campo basados ​​en IP totalmente programables o multiuso, dedicados a aplicaciones de calefacción y refrigeración VAV. Integran un controlador, un actuador de compuerta y un sensor de flujo de aire en una sola unidad compacta para facilitar la instalación. Se pueden reconfigurar a través del software EcoStruxure Building Operation para utilizar BACnet MS/TP, en lugar de BACnet/IP. Los controladores MP-V y RP-V vienen en dos modelos. Los modelos MP-V admiten un puerto de sensor dedicado para alimentar y comunicarse con hasta cuatro sensores de espacio habitable SpaceLogic. Los modelos RP-V admiten dos puertos RS-485 configurables que se pueden configurar para admitir Sensor Bus para alimentar y comunicarse con hasta cuatro sensores SpaceLogic Living Space, Room Bus para admitir hasta cuatro módulos de expansión del controlador RP y Modbus para permitir el estándar. Dispositivos Modbus y gateway KNX Modbus a conectar. Todos los modelos MP-V y RP-V se pueden utilizar en la plataforma Niagara N4 y los modelos MP-V vienen en variantes '-SMK' que están certificadas para sistemas de control de humo UL-864. Controlador EasyLogic El controlador EasyLogic es una gama de controladores de campo basados ​​en BACnet MS/TP, multiusos y para uso en salas, totalmente programables, que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones HVAC. Los modelos MP-C y RP-C ofrecen una combinación flexible de tipos de puntos de E/S para aplicaciones HVAC en salas de máquinas y en salas, respectivamente. El modelo RP-V está dedicado a aplicaciones de calefacción y refrigeración VAV. Los módulos EasyLogic RP-IO proporcionan expansión de E/S para aplicaciones HVAC a través de BACnet MS/TP. Pueden compartir sus recursos de E/S entre aplicaciones que se ejecutan en servidores o controladores SpaceLogic, controladores EasyLogic o sistemas de terceros. Módulo SpaceLogic IP-IO El módulo SpaceLogic IP-IO proporciona expansión de E/S para aplicaciones HVAC a través de BACnet/IP. El módulo puede compartir sus recursos de E/S entre aplicaciones que se ejecutan en servidores SpaceLogic, controladores SpaceLogic BACnet/IP o sistemas de terceros. Admiten una pantalla opcional que proporciona información y control de las entradas y salidas y ofrecen una combinación flexible de tipos de puntos de E/S en tres modelos. Todos los modelos IP-IO se pueden utilizar en la plataforma Niagara N4 y también vienen en variantes '-SMK' que están certificadas para sistemas de control de humo UL-864. Módulos de expansión SpaceLogic RP Los módulos de expansión SpaceLogic RP son parte de la solución de sala conectada EcoStruxure. Estos módulos de expansión a nivel de habitación para control de iluminación y persianas se conectan al controlador SpaceLogic RP-C o RP-V. El módulo de iluminación SpaceLogic DALI permite el suministro de energía y el control de luces equipadas con balastros DALI. Viene en dos modelos con y sin distribución de energía de 230 VCA, y un modelo que se comunica con el controlador de habitación a través de la red SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Los módulos de iluminación DALI son dispositivos certificados DALI-2. El módulo de luz SpaceLogc 0-10V permite el suministro de energía y el control de luces equipadas con balastros de 0-10V. Viene en dos modelos con y sin distribución de energía de 230 VCA, y un modelo que se comunica con el controlador de habitación a través de la red SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Los módulos de expansión SpaceLogic para control de luces también incluyen el módulo de relé RP-C-EXT-REL-4, que permite la alimentación y control de luces a través de su salida de relé y el universal RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1. atenuador, que se conecta a los módulos de luz de 0-10V para atenuar una amplia variedad de lámparas de diferentes tecnologías. Los módulos de persianas Spacelogic proporcionan expansión de E/S para control de persianas de bajo voltaje (24 VCC) y alto voltaje (230 VCA). Permiten el control y alimentación de persianas y persianas motorizadas. Los módulos ciegos SMI proporcionan expansión de E/S para el control de motores de CC de bajo voltaje con SMI LoVo y el control de motores alimentados por red de CA con SMI, respectivamente. Los módulos ciegos SMI son actuadores certificados y registrados por SMI que cumplen con la versión 3.0 de SMI. SpaceLogic Insight-Sensor y Multi-Sensor son parte de la gama de productos de módulos de expansión del controlador RP para Connected Room Solution. Estos sensores se conectan al controlador del Room Bus y brindan información de los ocupantes en tiempo real que permite el control inmediato de HVAC para optimizar el consumo de energía y el ambiente interior. Los sensores también admiten aplicaciones basadas en Bluetooth de baja energía, como balizas y comunicación por control remoto. El control remoto SpaceLogic RP-C-RC-BLE se conecta de forma inalámbrica al multisensor y permite a los ocupantes de edificios de oficinas modernos controlar el nivel de comodidad de su espacio. La puerta de enlace SpaceLogic KNX Modbus proporciona una interfaz entre el controlador y los dispositivos KNX, como pulsadores, sensores y unidades de control para luces, persianas y temperatura ambiente. El módulo de relé CRS-HH-REL-10 forma parte de EcoStruxure Connected Room Solutions para hoteles y permite el control de luces y persianas, además de admitir motores de persianas de alto voltaje (120/240 VCA). Sensores de espacio habitable Spacelogic Los sensores de espacio habitable Spacelogic son modulares y vienen en dos partes: la base del sensor y la cubierta. Hay disponibles cuatro modelos de base de sensor comunicante con opciones de CO2, humedad relativa y temperatura que se pueden combinar con cualquiera de las seis cubiertas. Las cubiertas están disponibles con una pantalla táctil a color retroiluminada y una versión sin pantalla de tres botones para anulación y punto de ajuste. También están disponibles cubiertas en blanco sin interfaz de usuario. Todas las variantes de cubiertas modulares están disponibles con y sin sensores de presencia infrarrojos pasivos. Adaptadores SpaceLogic El adaptador inalámbrico SpaceLogic - Avanzado permite la conectividad inalámbrica ZigbeeTM para el servidor SpaceLogic o el controlador de sala RP, ampliando su recuento de puntos y brindando flexibilidad en aplicaciones de modernización. El adaptador inalámbrico incluye soporte de montaje opcional, placa de pared y cables de extensión USB que permiten elegir entre montaje en pared, techo o exterior del gabinete para maximizar la transmisión y recepción de señales desde dispositivos Zigbee distribuidos. El adaptador Bluetooth SpaceLogic permite la conectividad Bluetooth de la aplicación móvil EcoStruxure Building Commission a los controladores MP-C y MP-V a través del sensor de espacio habitable SpaceLogic conectado al bus de sensores del controlador. Paneles táctiles de vidrio SpaceLogic Los paneles táctiles de vidrio SpaceLogic son paneles de vidrio bellamente diseñados con una interfaz de pantalla táctil intuitiva que permite a los huéspedes controlar la temperatura de la habitación, la iluminación, las cortinas, los servicios y más para brindar la mejor experiencia de su clase. La línea completa de paneles táctiles de vidrio es altamente personalizable para reflejar la estética visual única de cada hotel. Con 12 modelos, 5 colores de retroiluminación, 4 colores de cristal e innumerables íconos de funcionalidad para elegir, las posibilidades de personalización son infinitas.
    Especificaciones
    • SpaceLogic AS-P Server • SpaceLogic Automation Server AS-P-NL, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS-SMK, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-SMK, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P-SBA, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Buy American Act • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V, 24 VAC or 21-30 VDC • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V-BAA, 24 VAC or 21-30 VDC, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1 • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1-BAA, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1 • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1-BAA, Buy American Act SpaceLogic AS-B Server • SpaceLogic Automation Server AS-B-24, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-24-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-36-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable SpaceLogic Central IO Modules • SpaceLogic AO-8-H Central I/O, 8 AOs, HOA , Smoke control • SpaceLogic AO-8 Central I/O, 8 AOs, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8-H Central I/O, 8 AOVs, HOA, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8 Central I/O, 8 AOVs, Smoke control • SpaceLogic DI-16 Central I/O, 16 DIs, Smoke control • SpaceLogic DO-FA-12-H Central I/O, 12 DOFAs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FA-12 Central I/O, 12 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8-H Central I/O, 8 DOFC, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8 Central I/O, 8 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic RTD-DI-16 Central I/O, 16 RTD/DIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-16 Central I/O, 16 UIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, Smoke Control • SpaceLogic Terminal Base for Central IO Module TB-IO-W1 SpaceLogic MP-C Controller • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A, BACnet/IP, 15 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-SMK, BACnet/IP, 15 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-BAA, BACnet/IP, 15 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A, BACnet/IP, 18A Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-SMK, BACnet/IP, 18A Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-BAA, BACnet/IP, 18A Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B, BACnet/IP, 18B Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-SMK, BACnet/IP, 18B Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-BAA, BACnet/IP, 18B Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A, BACnet/IP, 24 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-SMK, BACnet/IP, 24 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-BAA, BACnet/IP, 24 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A, BACnet/IP, 36 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-SMK, BACnet/IP, 36 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-BAA, BACnet/IP, 36 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C DISPLAY • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C-BAA DISPLAY, Buy American Act SpaceLogic MP-V Controller • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 7 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-SMK, BACnet/IP, 7 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-BAA, BACnet/IP, 7 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 9 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-SMK, BACnet/IP, 9 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-BAA, BACnet/IP, 9 Points, Buy American Act SpaceLogic RP-C Controller • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12A-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12A Points, • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12C-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12C Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16A-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16A Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16C-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16C Points • SpaceLogic RP-C External Terminal Cover SpaceLogic RP-V Controller • SpaceLogic RP-V controller RP-V-4A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 4 Points, 4 UIOs • SpaceLogic RP-V controller RP-V-5A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 5 Points, 2 UIOs, 3 SSR Outputs SpaceLogic IP-IO Modules • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10, Input Expander, 10 Points, 10 DIs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-SMK, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-BAA, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-SMK, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-BAA, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-SMK, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-BAA, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Buy American Act EasyLogic Controllers • EasyLogic MP-C controller MP-C-24A-M, BACnet/MSTP, 24A Points • EasyLogic MP-C controller MP-C-36A-M, BACnet/MSTP, 36A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12B-M-24V, BACnet/MSTP, 12B Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-16A-M-24V, BACnet/MSTP, 16A Points, • EasyLogic RP-V controller RP-V-5C-M, BACnet/MSTP, 5C Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-16E-M-24V, BACnet/MSTP, 16E Points SpaceLogic RP Extension Modules • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI, Light Module, DALI, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI-M-PD, Light Module, DALI, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-DALI-1, Zigbee to DALI, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4, Light Module, 0 -10V, 4 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4-PD, Light Module, 0-10V, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-0-10V-1, Zigbee to 0-10V, 1 0-10V Output • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-REL-4, Relay Module, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, Universal Dimmer Module, 0-10V, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, Blind Module, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, Blind Module, HV, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD, Blind Module, SMI, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD, Blind Module, SMI, HV, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-MS-BLE, Multi-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-IS-BLE, Insight-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-RC-BLE, Remote Control, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-KNX, KNX Modbus Gateway • SpaceLogic RP Expansion Module CRS-HH-REL-10, Relay Module, 10 Channels, 12 DIs SpaceLogic Adapters • SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced ZB-A-USB • SpaceLogic USB Adapter Cradle Kit USB-CRA • SpaceLogic USB Extension Cable 1 m (3 ft) USB-CBL-1 • SpaceLogic Bluetooth Adapter SpaceLogic Glass Touch Panels • Glass Touch panels: 2, 3, 4, 6, 9, 10 & 12 buttons • Glass touch thermostats: 7, 8 buttons • Glass touch door panels: 1 button with room number, 1 button with room number and presence indicator • Glass touch keycard holder: 3 buttons • Glass colors: Black, White, Silver and Champagne gold • Button backlight colors: White, Amber, Blue, Green, Red • Supply voltage: 24V DC • Current consumption: 30mA • Comms protocol: Modbus over RS-485 serial interface • Mounting: Snap-in magnetic mounting • Operation temperature: 0 to 45°C / 32 to 132°F • Operation humidity: 10%-95% RH, non-condensing • Storage temperature: 0 to 60°C / 32 to 140°F
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSE_SmartX
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de productosNetwork controllers
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enLetonia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso