Publique sus productos
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Parte de la serie SeT. Cumplimiento de ensamblaje probado según IEC 61439 1 y 2 y dedicado para aplicaciones de hasta 4000 A
    Especificaciones
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprismaset-INTL
    • Familia de productoPanelboards & Switchboards
    • Grupo de productosLow Voltage Switchboard
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía África Asia