Publique sus productos
PrismaSeT S - surface encloures

PrismaSeT S - surface encloures

3.1 de 5 estrellas3.1(11 reseñas)
Traducido por Google,

PrismaSeT S es una caja metálica de clase 2 para montaje en pared lista para usar, diseñada para integrar equipos de Schneider Electric, al tiempo que garantiza la coherencia en el montaje, la conexión, el funcionamiento, la interacción digital y el cumplimiento de las normas IEC 61439.

La aplicación típica es edificio pequeño y residencial alto

Especificaciones
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprismaset-s
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosModular Enclosures
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2022-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores

Disponibilidad en regiones

Europa