Publique sus productos
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    El RM6 es una unidad compacta que combina todas las unidades funcionales de MT para permitir la conexión, alimentación y protección de transformadores en una red de anillo abierto o radial. Es una solución completa para satisfacer las necesidades de las industrias de energía, infraestructura y construcción.
    Especificaciones
    • RM6 switchgear proven design delivers several promises: • Enhanced personnel safety: - internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 - visible earthing contacts - 3 position switchgear for natural interlocking - dependable position indicating devices. • Insensitive to the environment: - stainless steel sealed tank - disconnectable, sealed, metalized fuse chambers. • Approved quality: - conforms to national and international standards - design and production are certified to ISO 9000 (version 2008) - field experience with over 1,800,000 functional units installed world-wide. • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site. • Ease of installation: - front cable connections at the same height - easily fixed to the floor with 4 bolts. • Is economical: - from 1 to 5 functional units, integrated within the same metal enclosure for which insulation and breaking take place in SF6 gas - lifetime of30 years. • Maintenance-free live parts: - in conformity with IEC 62271-1, sealed-for-life pressure system. The RM6 range offers 200 A and 630 A circuit breakers to protect both transformers and lines. They are associated with autonomous protection relays (VIP4x series) that are self-powered via current sensors or with auxiliary supply protection relays (Sepam 10 series).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRM6
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosRM6
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniClass Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica