Publique sus productos
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    Traducido por Google,

    El panel de control de ventiladores de velocidad variable de 3 kW a 11 kW es una solución de control de ventilación de humos controlada por PLC que opera a 400 V, trifásica, 50 Hz, y proporciona una gestión precisa de los ventiladores de servicio y de reserva para aplicaciones complejas multizona. Los variadores de frecuencia (VFD) integrados permiten programar múltiples velocidades de ventilador, mientras que las opciones de activación, tanto cableadas como en red, facilitan un diseño flexible del sistema. Las entradas externas para interruptores de llave de bomberos, la capacidad de flujo de aire reversible y la compatibilidad con sistemas de empuje/tracción de eje doble o triple mejoran aún más el rendimiento operativo.

    El panel incorpora amplias funciones de monitorización, incluyendo compatibilidad con hasta 50 sensores de presión, control de ventiladores ambientales y diversas opciones de accionamiento de compuertas. El estado del sistema se indica mediante LED en el panel frontal, con contactos libres de potencial (VFC) para la integración con BMS, monitorización remota Cloudlink opcional y compatibilidad con el panel repetidor SHEVTEC. Existe una configuración opcional compatible con ATS BS 8519, y el panel está diseñado y probado según las normas BS EN 60204-1:2018, BS ISO 21927-9:2012 y EN 12101-3.

    Este objeto BIM incluye datos técnicos estructurados, información de conexión y parámetros del modelo para respaldar el diseño coordinado, la instalación, la puesta en servicio y la gestión del ciclo de vida en entornos de construcción digital.

    Especificaciones
    • Power

      • Class 1

      • Primary and secondary 400 V 3Ph 50 Hz supplies into internally fitted Automatic

      Transfer Switch (ATS) unit or from external ATS unit

      • Isolating switch in panel face for service requirements

      • Current draw between 1 to 29.1 A depending on either quiescent state or system activated state and associated fan Full Load Curren   (FLC): 3 kW - 11 kW: 4.7 to 21.3 A FLC

      • PLC backup battery 2 x 12 V 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (batteries not included).

      Environment

      • IP rating 55 (Internal and External) fully weatherproofed

      • Internal or external panel fitting option

      • Humidity 10 to 90% non-condensing

      • Operating temperature -5 to 40°C (internally climate controlled via cooling fan and heater)

      • Can be installed up to 1,000 metres above sea level without de-rating

      • Fan can be installed up to 50 metres away from the panel

      • Standard Finish:

         Panel: Powder Coated RAL 7035

         Canopy: Powder Coated RAL 5020

      Miscellaneous

      Note: The below are all dependent on a variety of factors, including, but not limited to, system specification, inverter size, ATS requirements, additional NV fan control and panel location.

      • Weight from 140 kg up to 210 kg

      • Bottom cable entry regardless of panel location

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0014
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de productosController
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)210
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels