Sure Temp 6" x 18", 6T-18, todo combustible, pared doble, tubo de chimenea. Viene equipado con banda de bloqueo y aislamiento de paquete sólido. Probado para soportar 2100 F, y está listado por UL. La prueba ayuda a prevenir daños al producto o riesgos estructurales durante períodos breves de esta temperatura excesiva de la chimenea. Construido con una carcasa exterior de acero inoxidable y un revestimiento interior. Espacio libre mínimo de 2" pulgadas a combustibles.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |