3" x 12", 3VP-WZAJ12, tubo de estufa de pellets ajustable, modelo VP. El respiradero tipo L le da al instalador la capacidad de agregar desde 2-1/2" de largo hasta un máximo de 10-1/2" cuando se desliza sobre otra pieza de tubería de pellets tipo L. Diseñado para ser telescópico sobre una longitud fija de ventilación para crear un conjunto de longitud específica. Construido en acero galvanizado.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #AdjustablePelletStovePipe
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |