4" x 24", 4VP-24, Tubería para estufa de pellets. Ventilación tipo L probada y listada según las normas UL-641 y UL-103. Se utiliza para ventilar aparatos de pellets. La ventilación de pellets no se puede intercambiar con los sistemas de otros fabricantes. Diseño de doble pared y aislado. Diseñado con una pared interior de acero inoxidable y una pared exterior de acero de 0,018 galvalume. Espacio libre de 1 pulgada para materiales combustibles. Construcción de cierre por torsión.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |