A través de la pared, 3"- 4", kit de pellets tipo L. Sistema de ventilación para aplicaciones de estufas de pellets. Diseñado solo para instalaciones horizontales. Este kit incluye una tapa horizontal de 4" pulgadas, un codo de 90 grados de 4" pulgadas, un soporte de pared de 4" pulgadas, cinco longitudes de tubería de 4" x 1', una T de 4" con limpieza, un dedal de pared de 4" Soporte en T de 4" pulgadas, un aumentador de gránulos de 3" a 4" y un conector de tubería de 3" pulgadas. Los gases de combustión del aparato no deben exceder los 570 F.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |