Black Stove Pipe conecta una estufa de leña a chimeneas aisladas. El sistema de doble pared cuenta con una carcasa exterior de acero aluminizado negro y un revestimiento interior de acero inoxidable. Kit amortiguador de 6 pulgadas de diámetro. Permite al operador alterar la cantidad de aire aspirado a través del sistema de ventilación, controlando la combustión de las estufas. Debe instalarse directamente en la salida de humos de las estufas cuando corresponda. Cuando el mango está en posición horizontal, el amortiguador está cerrado, lo que reduce la combustión. Cuando el mango está en posición vertical, el amortiguador está completamente abierto y no hay reducción de la combustión.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #StovePipe #DoubleWallSystemStovePipe #BlackStovePipe
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |