8" x 36", DSP8P36-1, tubo de estufa de humo. Diseñado en una carcasa exterior de acero negro mate. Tiene un revestimiento interior de acero inoxidable. Aislamiento de paquete sólido, augurado para un mejor valor aislante. Viene equipado con un tubo de humos y estufa, y tres tornillos de metal que se suministran con cada longitud. La chimenea se dimensiona según el diámetro interior.
Como se muestra en Amazon.com
#Selkirk #SmokeStovePipe
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |