Publique sus productos
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

Traducido por Google,
Módulo de conmutación de escritorio de alta densidad Fast Ethernet. Treinta y dos puertos de conmutación 10/100Base TX, conectores RJ-45. Admite cable de par trenzado Cat 5 de 100 ohmios y CAM para 1024 direcciones MAC.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA0916
  • Familia de productoSwitching Module
  • Grupo de productosDesktop
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles