Publique sus productos
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
Fabricador de cubitos de hielo de aproximadamente 39" de alto x 29" de profundidad x 26" de ancho. Esta unidad es autónoma y proporciona 250 libras de hielo cada 24 horas. El exterior está hecho de acero inoxidable resistente. Se utiliza en hospitales, hoteles y restaurantes para dispensar hielo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR4700
  • Familia de productoIce Maker
  • Grupo de productosCubes
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)990
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles