Publique sus productos
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

Traducido por Google,
Un brazo de equipo retráctil montado en el techo para usar en el quirófano. Diseñado para proporcionar soporte para la colocación de equipos, receptáculos de energía que incluyen paneles de bajo voltaje, tomas de gas y montaje de pantalla plana para un quirófano. La unidad proporcionará un rango de movimiento de hasta 330 grados con el brazo proporcionando un movimiento vertical adicional. Las unidades se configuran de forma personalizada con múltiples opciones disponibles. El precio se basa en una unidad con dos (dobles) brazos retráctiles. También están disponibles unidades para uso en anestesia, UCI y ER.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1122
  • Familia de productoColumn
  • Grupo de productosEquipment Arm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2410
  • Profundidad (mm)2410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles