Publique sus productos
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
SEPS2BIM

G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station

4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
Traducido por Google,
Aparato de musculación multiestación para el desarrollo físico y la rehabilitación. La unidad cuenta con una variedad de bancos, barras de apoyo, soportes y asientos agrupados alrededor de un marco central que contiene una o más pilas de pesas. Cada estación está diseñada para ejercitar grupos musculares específicos. Una persona puede realizar una extensa rutina de entrenamiento con pesas moviéndose alrededor del aparato de una estación a otra. Más de una persona puede usar el aparato simultáneamente entrenando en diferentes estaciones. El número y tipos de ejercicios disponibles dependen del modelo específico de equipo elegido. Mayores capacidades de peso del sistema para el entrenamiento de competición atlética de alto nivel están disponibles en algunos modelos. Es posible que sea necesario elevar el techo de la sala para acomodar este equipo. Las especificaciones de la base de datos se refieren a un sistema de gama alta con una gran cantidad de estaciones de entrenamiento y un juego de pesas estándar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG1026
  • Familia de productoExercise Apparatus
  • Grupo de productosWeight Training
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)4880
  • Profundidad (mm)4270
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles