Publique sus productos
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de un solo plegado, de acero inoxidable con acabado satinado, montado en superficie. Características del dispensador: cerradura de vaso; frente con bisagras en la parte inferior; y ranura indicadora de recarga. Capacidad mínima 400 toallas de papel de un solo pliegue. Para uso general en toda la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5080
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de productosPaper Towel
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles