Publique sus productos
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Gabinete guardarropa con estante fijo, barra para ropa y una puerta sólida o con persianas con bisagras a la derecha o a la izquierda (la configuración adecuada de las bisagras de la puerta se indicará en los planos de elevación del equipo), una puerta con cerradura opcional está disponible. También se conoce como armario, unidad o unidad de almacenamiento. Se utiliza para el almacenamiento de ropa y artículos personales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC0025
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosWardrobe
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)216
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)56
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles