Publique sus productos
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
Traducido por Google,
Librería independiente con estantes abiertos, aproximadamente 82" de alto X 37" de ancho X 18" de profundidad con 5 (cinco) estantes ajustables. La unidad puede estar separada o ser parte de un sistema con estantes adicionales disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0115
  • Familia de productoBookcase
  • Grupo de productosOpen
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1880
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles