Publique sus productos
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Traducido por Google,
Gabinete de almacenamiento de la unidad base. El gabinete tiene una puerta abatible en la parte superior y una puerta con bisagras simple o doble debajo. Se utiliza en laboratorios dentales para el almacenamiento general de equipos y suministros. La información de precios de la base de datos se basa en el gabinete estándar más cercano más un recargo del 25% por modificación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0510
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosBase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles