Publique sus productos
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

Traducido por Google,
Motor dental de banco de alta velocidad. El motor se utiliza en laboratorios de prostodoncia para la reparación de dentaduras postizas parciales o completas y la fabricación de férulas quirúrgicas. La unidad puede ser accionada eléctricamente directamente o tener un motor remoto conectado a la unidad de accionamiento mediante una correa y un brazo de equilibrio. La unidad incluye una pieza de mano, un interruptor de pie y un control de potencia. Las dimensiones físicas de la base de datos se refieren a la unidad de estilo de correa/brazo de equilibrio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD4560
  • Familia de productoEngine
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles