Publique sus productos
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Traducido por Google,
Torno dental que puede realizar trabajos de esmerilado o pulido dependiendo de los accesorios a los husillos. La unidad es de banco y tiene dos velocidades, generalmente 1725 y 3450 rpm, o es variable en todo su rango de operación hasta 3600 rpm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6250
  • Familia de productoLathe
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles