Publique sus productos
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Traducido por Google,
Mezclador-inversor de vacío dental. La unidad se utiliza en laboratorios dentales para mezclar alginatos y otros materiales, así como materiales de revestimiento para incrustaciones y coronas. Algunas unidades están equipadas con un brazo vibratorio para ayudar a mover los revestimientos desde la cámara de mezclado hasta los anillos de fundición. Algunos modelos están controlados por microprocesador. Las unidades se montan en una pared o banco para mayor estabilidad. Especifique el montaje al hacer el pedido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6600
  • Familia de productoMixer / Investor
  • Grupo de productosWith Vacuum
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles