Publique sus productos
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Traducido por Google,
Formador de vacío. Utilizado en laboratorios dentales para adaptación de resinas termoplásticas. La unidad tiene un motor autónomo, una bomba de vacío y un calentador.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6650
  • Familia de productoFormer
  • Grupo de productosVacuum
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles