Publique sus productos
D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum
SEPS2BIM

D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum

Traducido por Google,
Horno de porcelana al vacío. Utilizado en laboratorios dentales para cocer moldes de porcelana para aparatos dentales. La unidad deberá incluir una bomba de vacío capaz de producir 27 pulgadas de mercurio en treinta segundos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD8060
  • Familia de productoFurnace
  • Grupo de productosPorcelain
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles