Publique sus productos
D9250 - Rail, Apron
SEPS2BIM

D9250 - Rail, Apron

Traducido por Google,
Rieles de plataforma. Se utiliza para rellenar espacios debajo de encimeras entre gabinetes. El ancho está determinado por los requisitos del proyecto. El precio de la base de datos y las dimensiones físicas reflejan un riel de 36" de ancho.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD9250
  • Familia de productoRail
  • Grupo de productosApron
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles