Publique sus productos
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Traducido por Google,
Patas de riel de plataforma. Se usa para soportar encimeras cuando no hay gabinete base para soportar D9940, altura según se requiera. Utilizado en operaciones dentales. La información de precios y dimensiones de la base de datos asume un mostrador de 24" de profundidad, 36" sobre el piso.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD9280
  • Familia de productoLegs
  • Grupo de productosRail
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles