Publique sus productos
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

Traducido por Google,
Una encimera laminada de 3/4" de espesor por 18' de profundidad. La parte superior es una cubierta cubierta laminada de alta presión con un salpicadero. La encimera se utiliza como superficie de trabajo en gabinetes de operaciones dentales. Precio por pie lineal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD9941
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de productosLaminated
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles