Publique sus productos
E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing
SEPS2BIM

E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing

Traducido por Google,
Las estaciones de enfermería típicas tienen marcos de acero sin alimentación con una caja de conexiones de metal preinstalada para soluciones eléctricas definidas por el usuario. Los módulos de datos y el cableado de bajo voltaje se pueden enrutar libremente dentro del marco. Los dispositivos eléctricos y/o de datos no se proporcionan con la estación de enfermería. Las inserciones de panel están disponibles en estilos de tela, metal pintado, tachuelas, acústico, administración de papel, riel, vidrio, abierto y eléctrico/datos accesibles. Los típicos incluyen insertos de panel para ambos lados del marco de acero. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un contratista eléctrico. ESTE TÍPICO INCLUYE: 5 marcos de acero, 70"H x 24"W; 1 marco de acero, 70" de alto x 48" de ancho; 2 marcos de acero, 38" de ancho x 48" de ancho; 4 marcos de acero, 38" de alto x 24" de ancho; 1 estructura de acero con acceso bajo, 38" de alto x 48" de ancho; 2 conectores de marco, esquina de 3 vías, 70" H; 1 conector de marco, esquina de 2 vías, 38" H; 2 conectores de marco, 135 grados, 2 vías, 38" de alto; 9 herrajes terminados; 6 conectores de marco a marco; 3 superficie de trabajo en voladizo, 48" de ancho; 2 superficies de trabajo en voladizo, 72" de ancho; 1 superficie de trabajo de acceso bajo en voladizo, 135 grados, 48" de ancho; 2 caja pedestal/caja/archivos; 2 insertos de panel, metal pintado, 8" de alto x 24" de ancho; 50 insertos de panel, metal pintado, 16" de alto x 24" de ancho; 10 insertos de panel, metal pintado, 16" de alto x 48" de ancho; 2 inserciones de panel, metal pintado, 20" de alto x 48" de ancho: 2 inserciones de panel, sujetables con tachuelas, 16" de alto x 24" de ancho; 2 insertos de panel, administración de papel, 8" de alto x 48" de ancho; 1 encimera con ensamblaje de soporte de luz, 16"D x 14'-0"L; 18 bandejas de papel, 10" de ancho; 2 estantes para gráficos, de paso, 24" de ancho; Estante para 2 gráficos, de paso, 48"W.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0418
  • Familia de productoNurse Station
  • Grupo de productosMedium
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1780
  • Ancho (mm)4830
  • Profundidad (mm)3050
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles