Publique sus productos
E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 7 Tiras de suspensión verticales 1 Riel de equipo, System-Mt, 48"W 3 Luz 48"W 1 Luz 24"W 1 Superficie de trabajo en voladizo 30"D x 48"W 1 Superficie de trabajo en voladizo 30"D x 72" W 1 Superficie de trabajo de esquina en voladizo 30"D x 48"W 3 DR, 6"H 1 Unidad volteadora con cerradura, 24"W 3 Unidad volteadora con cerradura, 48"W 3 Cajón móvil con cajones 1 Bandeja ajustable para teclado 3 Estantes, almacenamiento/ Exhibidor de 48" de ancho 1 estante, almacenamiento/exhibidor de 24" de ancho 1 gabinete para fregadero voladizo ADA, con placa para salpicaduras, con cubierta de Corian, 30" de profundidad x 24" de ancho 1 lavaojos abatible 1 fregadero de acero inoxidable ADA de 19" de profundidad x 21" D 1 Grifo Mezclador Cuello de Ganso ENSAMBLE. Con muñequeras 1 colador y cola Contenedores organizadores de cajones * Se requieren accesorios para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0571
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles