Publique sus productos
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 de 5 estrellas4.9(36 reseñas)
Traducido por Google,
Silla de ruedas para resonancia magnética. Esta unidad se adapta a pacientes de cualquier tamaño, con un asiento de 19" de ancho, pero es lo suficientemente compacta como para deslizarse a través de puertas estrechas y sobre umbrales. La silla se bloquea fácilmente para un posicionamiento estable y la transferencia del paciente y cuenta con un marco tubular no corrosivo, liviano pero resistente. La silla de ruedas no magnética y no ferrosa se utiliza en el entorno de resonancia magnética.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX9910
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de productosMRI
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles