Publique sus productos
E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 9 tiras verticales para colgar; 1 riel para equipo, System-Mt, 24"W; 1 luz 24"W; 2 luces 30"W; 2 luces 48{"W; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 60" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 72" de ancho; 2 cajones, 6" de alto; 1 unidad giratoria bloqueable, 24" ancho 2 unidades giratorias bloqueables, 30" ancho; 2 unidades giratorias bloqueables, 48" ancho; 2 carritos de cajones móviles con cajones; 1 bandeja de teclado ajustable; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 2 estantes, almacenamiento/exhibición, 48" de ancho; 2 estantes extra profundos, 24" de ancho; Con Muñequeras, 1 colador y cordal, recipientes organizadores de cajones * Se requieren accesorios para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0574
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)4700
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles