Publique sus productos
E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small
SEPS2BIM

E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel de equipo, montaje en pared, 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 30" de ancho; 5 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo para ELEC/canal de datos, 80" de alto x 24" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo para ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 3 paneles clínicos, 48" de alto x 30" de ancho; 2 luces, 24" de ancho; 5 Luz 48"W 4 Canal eléctrico/datos 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72" de ancho; 1 canal eléctrico/de datos, esquina 3 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 72" de ancho; 2 cajones, 3" de altura; 2 cajones, 6" de alto; 1 gabinete de almacenamiento con puerta; 2 unidades abatibles con cerradura, 24" de ancho; 3 unidades con volteador con cerradura, 48" de ancho; 1 organizador de cajón móvil con cajones; 2 bandejas ajustables para teclado; 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 3 estantes, almacenamiento/exhibición, 48" de ancho; 2 unidades de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 2 estantes extra profundos, 48" de ancho; 1 cabina de fregadero en voladizo ADA ADA, con tapa de Corian, 30" D x 24" W; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero de acero inoxidable ADA 19" D x 21" D; 1 llave mezcladora de cuello de cisne Ensayo Con muñequeras, 1 colador y cola, recipientes organizadores de cajones * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0582
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)6100
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles