Publique sus productos
E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small
SEPS2BIM

E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel de equipo, montaje en pared, 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 3 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 30" de ancho; 3 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 3 paneles clínicos, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 48" de alto x 48" de ancho; 1 luz , 24"An.; 5 luces de 48" W; 4 canales eléctricos/de datos de 48" W; 1 canal eléctrico/de datos de 72" de ancho; 2 canal eléctrico/de datos, en esquina; 6 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 72" de ancho; 2 mesas de altura ajustable, 30" D x 48"W; 1 mesa de altura ajustable, 30"D x 60"W; 1 mostrador de transacciones de 48"W; 8 cajones de 3" de alto; 10 cajones de 6" de alto; 2 marcos de almacenamiento; 2 gabinetes de almacenamiento con puerta; 2 carros móviles con superficie superior; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 4 Unidad Flipper bloqueable, 48"W; Caddy de 4 cajones móviles con cajones; 1 bandeja de teclado ajustable; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 4 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 6 estante extra profundo, 48" de ancho; 1 Cabina de base de fregadero, con puerta, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 48"W; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero doble de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 ensayo de grifo mezclador de cuello de cisne. con pulseras; 1 colador y cordal; Contenedores organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0583
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)5940
  • Profundidad (mm)2440
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles