Publique sus productos
E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small
SEPS2BIM

E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel de equipo, montaje en pared, 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 2 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 30" de ancho; 3 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 2 paneles clínicos, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 80" de alto x 48" de ancho; 1 luz , 24"An.; 5 luces de 48" W; 2 canales eléctricos/de datos de 48" W; 1 canal eléctrico/de datos de 72" de ancho; 2 canales eléctricos/de datos, en esquina; 4 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 72" de ancho; 1 mesa de altura ajustable, 30" 48" de profundidad x 48" de ancho; 3 cajones, 3" de alto; 3 cajones, 6" de alto; 1 unidad de volteo bloqueable, 24" de ancho; 4 unidades abatibles con cerradura, 48" de ancho; 3 organizadores de cajones móviles con cajones; 1 bandeja ajustable para teclado; 4 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 4 Estante extraprofundo, 48" de ancho; 1 Cabina de base de fregadero, puertas dobles, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian de 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 Lavaojos abatible; 1 Fregadero doble de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 Grifo mezclador cuello de cisne CONJUNTO con muñequeras, 1 colador y cordal, 1 gancho para abrigos, contenedores organizadores de cajones * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0584
  • Familia de productoWorkstation Blood Bank/Serology Lab
  • Grupo de productosSmall
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)2440
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles