Publique sus productos
E0954 - Cart, Emergency, Mobile
SEPS2BIM

E0954 - Cart, Emergency, Mobile

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 Cuerpo del carro, estilo A estrecho, con borde elevado en la parte superior 1 Riel para accesorios, lateral 1 Riel para accesorios, posterior 1 Bandeja para desfibrilador 1 Portasueros 1 Barra separable 1 Estante abatible 1 Papelera 1 Soporte para tanque de oxígeno 1 Eléctrico box-4 outlet 1 Envoltura de cable 4 Cajones, 3" H 3 Cajones, 6" H Gavetas organizadoras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0954
  • Familia de productoCart
  • Grupo de productosEmergency
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles