Publique sus productos
F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock
SEPS2BIM

F0690 - Workstation, Computer, Enclosed, With Lock

Traducido por Google,
Estación de trabajo del operador de computadora, aproximadamente 58" de alto X 36" de ancho X 25" de profundidad. Una estación de trabajo completamente cerrada para una computadora, monitor, impresora y suministros. El gabinete tiene dos puertas con cerradura.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0690
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosComputer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1470
  • Ancho (mm)1190
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles