Publique sus productos
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las instalaciones estándar consisten en paneles deslizantes y un panel posterior fijo con la opción de pizarra, pizarra para marcar, tablón de anuncios o una combinación de estas opciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF3055
  • Familia de productoWhiteboard
  • Grupo de productosWith Sliding Panels
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1220
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles