Publique sus productos
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 de 5 estrellas4.1(12 reseñas)
Traducido por Google,
Horno de microondas montado en mostrador para uso de servicio promedio. El gabinete exterior puede ser de metal o de plástico resistente a los impactos. El horno proporciona energía instantánea para calentar, descongelar o cocinar de forma rápida. El horno tiene controles táctiles, temporizador digital, selector de nivel de potencia y selectores preprogramados para artículos cocinados comúnmente. Este horno se encuentra comúnmente en los salones del personal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK4665
  • Familia de productoOven
  • Grupo de productosMicrowave
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles