Publique sus productos
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Traducido por Google,
Analizador de detección de drogas. Es un sistema analizador de química de acceso aleatorio. Las capacidades/componentes del sistema incluyen 23 canales de prueba. Más de 600 pruebas por hora; acepta volúmenes de muestra de 2 ml a 20 ml, fluorescencia/dispersión de luz. Se utiliza para medir electrolitos, química de rutina, proteínas especiales, monitoreo de fármacos terapéuticos, EIA y aplicaciones de inmunoensayo de fluorescencia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1025
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosChemistry
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1210
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles