Publique sus productos
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Traducido por Google,
Analizador químico stat. La unidad realiza pruebas en <10 minutos. Los parámetros de prueba son suero, orina y LCR. La unidad realiza más de 37 pruebas de rutina. El analizador puede procesar 100 muestras a la vez con una tasa analítica máxima de 420 pruebas por hora. Se utiliza para electrolitos, hematocrito sanguíneo y otros productos químicos de rutina.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1035
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosChemistry
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1570
  • Ancho (mm)2360
  • Profundidad (mm)1040
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles