Publique sus productos
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
Traducido por Google,
Analizador de química de laboratorio. La unidad es capaz de realizar al menos 23 procesos químicos, incluidos electrolitos por ISE (electrodo selectivo de iones). El analizador puede realizar cualquier combinación de pruebas, paneles o estadísticas en una muestra dada. La unidad tiene funciones automáticas de control de calidad y mantenimiento. El instrumento es programable para hasta 400 muestras de pacientes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1080
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosChemistry
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1320
  • Ancho (mm)2340
  • Profundidad (mm)990
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles