Publique sus productos
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

Traducido por Google,
Analizador de PH/gases en sangre. La unidad mide pH, PCO2 y P02 y realiza cálculos de CO2, HCO3 y exceso de base. Las características de la unidad incluyen: una capacidad de calibración automática y rangos de medición de 6,4 a 8,0 para pH; 0 a 800 mmHg para PO2; y 8,0 a 200 mmHg. para PCO2. Se utiliza en laboratorios para realizar determinaciones de pH/gases en sangre.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1930
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de productospH/Blood Gas
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles