Publique sus productos
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Traducido por Google,
Analizador de sangre/gas. La unidad mide pH, PO2 y PCO2 utilizando una muestra estándar de 90 microlitros o más. La unidad admite un rango de medición de 6,4 a 8,0 para pH, de 8 a 200 mmHg para PCO2 y de 0 a 800 mmHg para PO2. Se utiliza en laboratorios para medir los parámetros de gases en sangre de muestras de pacientes. Sistema para proporcionar la medida de: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+ y CL-, o CA++. Valores calculados para incluir: tCO2, saturación de O2, CT, HCO3 (real y estandarizado), BE (vv y vt) y Hct.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1931
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosBlood Gas
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles