Publique sus productos
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Traducido por Google,
Procesador automático de tejidos. Esta es una unidad de inmersión de canasta giratoria que utiliza un mínimo de 10 solventes y dos estaciones de procesamiento de parafina. Está controlado por un temporizador eléctrico o electrónico. La temperatura del baño de parafina oscila entre 50 y 65 grados centígrados y se agita. Los humos son eliminados por un sistema integral de recolección de humos. El tiempo/paso del proceso es ajustable entre 15 minutos y 24 horas. El tiempo/paso de drenaje es de 0 a 1 minuto. Se utiliza para fijar, deshidratar, limpiar e infiltrar muestras de tejido para preservar la integridad de sus componentes celulares para microscopía óptica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL9020
  • Familia de productoTissue Processor
  • Grupo de productosAutomatic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1370
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles