Publique sus productos
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Traducido por Google,
Sistema analizador de función pulmonar. La unidad incluye pletismografía de cuerpo entero, espirómetro, computadora y analizadores de gases. Sistema basado en computadora para uso en áreas cardio-pulmonares. El sistema mide la ventilación, difusión y distribución de gases en los pulmones. Posee calibración automática y las válvulas son accionadas neumáticamente y controladas por computadora. Se utiliza para medir el rendimiento del sistema respiratorio de un paciente; para el cribado ambulatorio o prequirúrgico. Los sistemas tienen requisitos específicos de aire y oxígeno a alta presión y helio a baja presión. Consulte la documentación del fabricante.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0720
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosPulmonary Function
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1850
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles