Publique sus productos
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Traducido por Google,
Máquina de escribir eléctrica. Unit es una máquina de escribir electrónica con corrector ortográfico y corrección automática. Cuenta con paso de 10, 12 o 15 caracteres por pulgada, ajuste de margen y almacenamiento de frases. Se utiliza para tareas generales de mecanografía, como formularios, sobres, etiquetas y cartas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1850
  • Familia de productoTypewriter
  • Grupo de productosElectric
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles