Publique sus productos
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Traducido por Google,
Gabinete de almacenamiento de seguridad. Esta unidad tiene una construcción de doble pared de acero, con conexión a tierra ventilada, umbral de puerta elevado a prueba de fugas y estantes ajustables. Equipado con dos puertas y cerradura con llave de tres puntos. La construcción cumple con los estándares establecidos por los requisitos del Código 30 de OSHA y NFPA. Diseñado para el almacenamiento de líquidos de tipo inflamable. El gabinete encaja en una configuración de gabinete de laboratorio y sus puertos de ventilación están en la parte posterior para dejar libre el espacio del mostrador. El gabinete requiere conductos de ventilación y un extractor como parte del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2020
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles