Publique sus productos
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
Soporte intravenoso ajustable con disposición de 4 ganchos. El soporte tiene una construcción de acero inoxidable con una base de peso pesado. Se ajusta de 66 pulgadas a 100 pulgadas y está montado sobre ruedas giratorias de rodamiento de bolas de goma conductora. El soporte se utiliza para administrar soluciones intravenosas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4255
  • Familia de productoStand
  • Grupo de productosIV
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2740
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles